Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | Fascetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.21 € | 1 | 7 giorni | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
5.21 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | |
5.21 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
4.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | |
4.87 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
7.91 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
10.46 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
12.87 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
19.92 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
43.54 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
35.89 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
63.38 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
52.26 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
106.64 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
88.08 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
221.22 € | 2 | 7 giorni | 5B(125A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
221.22 € | 1 | 7 giorni | 5B(125A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
335.49 € | 1 | 7 giorni | 6B(150A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
335.49 € | 1 | 7 giorni | 6B(150A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
5.52 € | 1 | 7 giorni | 1/8B(6A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
4.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
5.55 € | 1 | 7 giorni | 1/4B(8A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
3.83 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
7.79 € | 1 | 7 giorni | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
3.83 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
4.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | NA | |
2.43 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
3.87 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
3.15 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
6.15 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
10.46 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
8.08 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
12.87 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
9.99 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
19.92 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | [Non in dotazione] N/A | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Materiale | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Fascetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali