Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 € | 1 | 7 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | ||
9.32 € | 1 | 7 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | ||
10.02 € | 1 | 7 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 1B(25A) | ||
9.32 € | 100 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
10.02 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 1B(25A) | ||
10.02 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
10.02 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | ||
10.02 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 1B(25A) | ||
10.02 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
10.02 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 1B(25A) | ||
19.92 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 1 1/4B(32A) | ||
25.68 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | ||
40.24 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 2B(50A) | ||
19.92 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
19.92 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | 1 1/4B(32A) | ||
19.92 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
19.92 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
19.92 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
19.92 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 1 1/4B(32A) | ||
25.68 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | ||
25.68 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/2B(40A) | ||
40.24 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 2B(50A) | ||
25.68 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
25.68 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
25.68 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 1 1/4B(32A) | ||
25.68 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | ||
25.68 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | ||
25.68 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
25.68 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
25.68 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
25.68 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/2B(40A) | ||
40.24 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 2B(50A) | ||
40.24 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 2B(50A) | ||
90.55 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 2 1/2B(65A) | ||
40.24 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | 1 1/4B(32A) | ||
40.24 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | ||
40.24 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | 2B(50A) | ||
40.24 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
40.24 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/2B(40A) | ||
40.24 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | 2B(50A) | ||
40.24 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
40.24 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
40.24 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
40.24 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 2B(50A) | ||
90.55 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 2 1/2B(65A) | ||
87.08 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 3B(80A) | ||
90.55 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
90.55 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | 2B(50A) | ||
90.55 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | 2 1/2B(65A) | ||
90.55 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
90.55 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
90.55 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
90.55 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
90.55 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | 2 1/2B(65A) | ||
87.08 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 3B(80A) | ||
87.08 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
87.08 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 2B(50A) | 3B(80A) | ||
87.08 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | ||
87.08 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | ||
87.08 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Materiale | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc | Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | Zincatura a caldo |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA | Fascetta | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali