Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Trattamento superficie | Fascetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.90 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
5.90 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
5.90 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
5.90 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
5.32 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
5.32 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
5.90 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
5.90 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
4.09 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
5.06 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
6.36 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
6.36 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
6.91 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
6.91 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
12.76 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
17.58 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
13.51 € | 1 | 10 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
13.51 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
22.70 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
16.56 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
22.70 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
22.70 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
17.18 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
17.18 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
25.96 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
35.59 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
35.59 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
35.59 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
26.72 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
26.72 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
80.13 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
80.13 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
80.13 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
58.54 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
80.13 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
58.54 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
80.13 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
58.54 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
60.57 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
49.95 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
60.57 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
49.95 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
110.32 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
80.59 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
110.32 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
80.59 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
110.32 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
80.59 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
110.32 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
80.59 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
110.32 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 1 1/2B(40A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
80.59 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
83.68 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 2B(50A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
69.14 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
83.68 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
69.14 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
133.19 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
133.19 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
133.19 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
133.19 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Materiale | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc | Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Trattamento superficie
Fascetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali