Giunto per tubo a croce

Giunto per tubo a croce
A plumbing fitting that uses screw connection for steel pipes with a small to medium diameter; JIS B 2301 describes it as a "screw-type, malleable, cast iron pipe fitting." Hot zinc plating reduces the environmental impact.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCR-6A-B
BCR-6A-W
BCR-8A-B
BCR-8A-W
BCR-10A-B
BCR-10A-W
BCR-15A-B
BCR-15A-W
BCR-20A-B
BCR-20A-W
BCR-25A-B
BCR-32A-B
BCR-32A-W
BCR-40A-B
BCR-40A-W
BCR-50A-B
BCR-50A-W
BCR-65A-B
BCR-65A-W
BCR-80A-W
BCR-100A-W
BRCR-20X15A-W
BRCR-25X15A-W
BRCR-25X20A-W
BRCR-32X20A-W
BRCR-32X25A-W
BRCR-40X20A-W
BRCR-40X25A-W
BRCR-40X32A-W
BRCR-50X20A-W
BRCR-50X25A-W
BRCR-50X32A-W
BRCR-50X40A-W
BRCR-65X25A-W
BRCR-65X50A-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2 Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Tipi di vite 4 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Trattamento superficie Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw)

16.50 €

150 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/8B(6A)-----[Non in dotazione] N/A-

16.50 €

150 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/8B(6A)-----[Zincatura] Zincatura a caldo-

16.50 €

90 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/4B(8A)-----[Non in dotazione] N/A-

16.50 €

90 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/4B(8A)-----[Zincatura] Zincatura a caldo-

16.50 €

60 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/8B(10A)-----[Non in dotazione] N/A-

16.50 €

60 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/8B(10A)-----[Zincatura] Zincatura a caldo-

14.27 €

60 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)-----[Non in dotazione] N/A-

14.27 €

1 5 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)-----[Zincatura] Zincatura a caldo-

14.77 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)-----[Non in dotazione] N/A-

14.77 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)-----[Zincatura] Zincatura a caldo-

23.20 €

20 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1B(25A)-----[Non in dotazione] N/A-

36.20 €

30 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1 1/4B(32A)-----[Non in dotazione] N/A-

36.20 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1 1/4B(32A)-----[Zincatura] Zincatura a caldo-

46.53 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1 1/2B(40A)-----[Non in dotazione] N/A-

46.53 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1 1/2B(40A)-----[Zincatura] Zincatura a caldo-

52.86 €

12 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente2B(50A)-----[Non in dotazione] N/A-

52.86 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente2B(50A)-----[Zincatura] Zincatura a caldo-

81.68 €

6 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente2 1/2B(65A)-----[Non in dotazione] N/A-

116.92 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente2 1/2B(65A)-----[Zincatura] Zincatura a caldo-

112.55 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3B(80A)-----[Zincatura] Zincatura a caldo-

168.81 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente4B(100A)-----[Zincatura] Zincatura a caldo-

17.26 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)3/4B(20A)RcRc1/2B(15A)Rc[Zincatura] Zincatura a caldo1/2B(15A)

28.46 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1B(25A)1B(25A)RcRc1/2B(15A)Rc[Zincatura] Zincatura a caldo1/2B(15A)

28.46 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1B(25A)1B(25A)RcRc3/4B(20A)Rc[Zincatura] Zincatura a caldo3/4B(20A)

43.54 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)RcRc3/4B(20A)Rc[Zincatura] Zincatura a caldo3/4B(20A)

43.54 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)RcRc1B(25A)Rc[Zincatura] Zincatura a caldo1B(25A)

60.60 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)RcRc3/4B(20A)Rc[Zincatura] Zincatura a caldo3/4B(20A)

53.63 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)RcRc1B(25A)Rc[Zincatura] Zincatura a caldo1B(25A)

53.63 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)RcRc1 1/4B(32A)Rc[Zincatura] Zincatura a caldo1 1/4B(32A)

77.70 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale2B(50A)2B(50A)RcRc3/4B(20A)Rc[Zincatura] Zincatura a caldo3/4B(20A)

77.70 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale2B(50A)2B(50A)RcRc1B(25A)Rc[Zincatura] Zincatura a caldo1B(25A)

68.71 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale2B(50A)2B(50A)RcRc1 1/4B(32A)Rc[Zincatura] Zincatura a caldo1 1/4B(32A)

68.71 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale2B(50A)2B(50A)RcRc1 1/2B(40A)Rc[Zincatura] Zincatura a caldo1 1/2B(40A)

110.86 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)RcRc1B(25A)Rc[Zincatura] Zincatura a caldo1B(25A)

98.06 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)RcRc2B(50A)Rc[Zincatura] Zincatura a caldo2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco A croce Materiale JIS-FCMB27-05
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA Fascetta Disponibile

Supporto tecnico