Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | Lamiera in ottone a C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 150 | 7 giorni | 1/8B(6A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
9.17 € | 1 | 6 giorni | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
11.67 € | 90 | 7 giorni | 1/4B(8A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
7.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
11.67 € | 80 | 7 giorni | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
7.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
9.52 € | 60 | 6 giorni | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
7.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
11.55 € | 40 | 6 giorni | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
8.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
15.53 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
12.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
22.25 € | 35 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
14.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
29.55 € | 25 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
19.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
43.79 € | 15 | 7 giorni | 2B(50A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
36.10 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
95.44 € | 12 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
59.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2 1/2B(65A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
98.81 € | 8 | 7 giorni | 3B(80A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
100.58 € | 1 | 6 giorni | 3B(80A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
167.21 € | 1 | 5 giorni | 4B(100A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
391.13 € | 1 | 7 giorni | 5B(125A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
600.39 € | 1 | 7 giorni | 6B(150A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
14.21 € | 1 | 7 giorni | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
13.71 € | 120 | 7 giorni | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
7.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | |
18.15 € | 80 | 7 giorni | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
18.15 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
21.69 € | 40 | 7 giorni | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
21.69 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
28.91 € | 40 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
28.91 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
37.97 € | 30 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
37.97 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
55.20 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Raccordo di giunzione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | JIS-FCMB27-05 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Lamiera in ottone a C
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali