• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto per tubo Unione a gomito

Giunto per tubo Unione a gomito

A plumbing fitting that uses screw connection for steel pipes with a small to medium diameter; JIS B 2301 describes it as a "screw-type, malleable, cast iron pipe fitting." Hot zinc plating reduces the environmental impact.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ULG-15A-B
ULG-15A-W
ULG-20A-B
ULG-20A-W
ULG-25A-B
ULG-25A-W
ULG-32A-B
ULG-32A-W
ULG-40A-B
ULG-40A-W
ULG-50A-B
ULG-50A-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Trattamento superficie

5.87 €

6 giorni 1/2B(15A)[Non in dotazione] NA

5.87 €

Preventivo 1/2B(15A)[Zincatura] Zincatura a caldo

7.58 €

6 giorni 3/4B(20A)[Non in dotazione] NA

7.58 €

6 giorni 3/4B(20A)[Zincatura] Zincatura a caldo

9.96 €

6 giorni 1B(25A)[Non in dotazione] NA

9.96 €

6 giorni 1B(25A)[Zincatura] Zincatura a caldo

14.51 €

6 giorni 1 1/4B(32A)[Non in dotazione] NA

14.51 €

6 giorni 1 1/4B(32A)[Zincatura] Zincatura a caldo

18.68 €

6 giorni 1 1/2B(40A)[Non in dotazione] NA

18.68 €

6 giorni 1 1/2B(40A)[Zincatura] Zincatura a caldo

26.62 €

6 giorni 2B(50A)[Non in dotazione] NA

26.62 €

6 giorni 2B(50A)[Zincatura] Zincatura a caldo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Giunto a gomito
Materiale JIS-FCMB27-05 Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico