Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
P-15A-B |
P-15A-W |
P-20A-B |
P-20A-W |
P-25A-B |
P-25A-W |
P-32A-B |
P-32A-W |
P-40A-B |
P-40A-W |
P-50A-B |
P-50A-W |
P-65A-B |
P-65A-W |
P-80A-B |
P-80A-W |
P-100A-B |
P-100A-W |
P-125A-W |
P-150A-W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|---|
2.25 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | ||
1.80 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
3.03 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | ||
2.35 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
4.17 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | ||
3.41 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
4.81 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | ||
3.95 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
5.84 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | [Non in dotazione] N/A | ||
4.75 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
8.47 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | [Non in dotazione] N/A | ||
6.92 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
14.53 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | [Non in dotazione] N/A | ||
11.89 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
22.14 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | [Non in dotazione] N/A | ||
18.25 € | 1 | 6 giorni | 3B(80A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
40.27 € | 1 | 5 giorni | 4B(100A) | [Non in dotazione] N/A | ||
33.21 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
85.33 € | 1 | 6 giorni | 5B(125A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
117.36 € | 1 | 7 giorni | 6B(150A) | [Zincatura] Zincatura a caldo |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | JIS-FCMB27-05 | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali