Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Giunto per tubo con attacco lucidato

Giunto per tubo con attacco lucidato
A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-6A-B
P-6A-W
P-8A-B
P-8A-W
P-10A-B
P-10A-W
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Trattamento superficie

1.38 €

1800 7 giorni 1/8B(6A)[Non in dotazione] N/A

1.38 €

1 5 giorni 1/8B(6A)[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica

1.38 €

1 7 giorni 1/4B(8A)[Non in dotazione] N/A

1.38 €

1 5 giorni 1/4B(8A)[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica

1.38 €

1 6 giorni 3/8B(10A)[Non in dotazione] N/A

1.38 €

1 5 giorni 3/8B(10A)[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Materiale Fune in acciaio al carbonio forgiato a freddo Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico