Tappo per Giunto per tubo

Tappo per Giunto per tubo
  • Sconto volumi elevati
A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCA-8A-B
BCA-8A-W
BCA-10A-B
BCA-10A-W
BCA-15A-B
BCA-15A-W
BCA-20A-B
BCA-20A-W
BCA-25A-B
BCA-25A-W
BCA-32A-B
BCA-32A-W
BCA-40A-B
BCA-40A-W
BCA-50A-B
BCA-50A-W
BCA-65A-B
BCA-65A-W
BCA-80A-B
BCA-80A-W
BCA-100A-B
BCA-100A-W
BCA-125A-W
BCA-150A-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Trattamento superficie

5.14 €

540 7 giorni 1/4B(8A)[Non in dotazione] N/A

5.07 €

1 Disponibile 8 giorni 1/4B(8A)[Zincatura] Zincatura a caldo

5.14 €

300 7 giorni 3/8B(10A)[Non in dotazione] N/A

5.07 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)[Zincatura] Zincatura a caldo

4.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1/2B(15A)[Non in dotazione] N/A

4.51 €

1 6 giorni 1/2B(15A)[Zincatura] Zincatura a caldo

5.21 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)[Non in dotazione] N/A

5.15 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)[Zincatura] Zincatura a caldo

6.47 €

1 6 giorni 1B(25A)[Non in dotazione] N/A

6.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1B(25A)[Zincatura] Zincatura a caldo

9.27 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)[Non in dotazione] N/A

9.21 €

1 Disponibile 6 giorni 1 1/4B(32A)[Zincatura] Zincatura a caldo

10.66 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)[Non in dotazione] N/A

10.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1 1/2B(40A)[Zincatura] Zincatura a caldo

14.27 €

1 6 giorni 2B(50A)[Non in dotazione] N/A

14.21 €

1 8 giorni 2B(50A)[Zincatura] Zincatura a caldo

23.97 €

1 7 giorni 2 1/2B(65A)[Non in dotazione] N/A

23.90 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)[Zincatura] Zincatura a caldo

33.54 €

1 7 giorni 3B(80A)[Non in dotazione] N/A

33.46 €

1 8 giorni 3B(80A)[Zincatura] Zincatura a caldo

72.44 €

12 7 giorni 4B(100A)[Non in dotazione] N/A

72.38 €

1 8 giorni 4B(100A)[Zincatura] Zincatura a caldo

114.94 €

1 7 giorni 5B(125A)[Zincatura] Zincatura a caldo

159.95 €

1 7 giorni 6B(150A)[Zincatura] Zincatura a caldo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Tappo
Materiale JIS-FCMB27-05 Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Fascetta Disponibile

Supporto tecnico