Giunto per tubo a cinque aperture a T

Giunto per tubo a cinque aperture a T
  • Sconto volumi elevati
A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SOT-15A-B
SOT-15A-W
SOT-20A-B
SOT-20A-W
SOT-25A-B
SOT-25A-W
SOT-32A-W
SOT-40A-W
SOT-50A-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Trattamento superficie

11.67 €

80 8 giorni 1/2B(15A)[Non in dotazione] N/A

11.67 €

1 8 giorni 1/2B(15A)[Zincatura] Zincatura a caldo

14.01 €

50 8 giorni 3/4B(20A)[Non in dotazione] N/A

14.01 €

1 7 giorni 3/4B(20A)[Zincatura] Zincatura a caldo

20.85 €

25 8 giorni 1B(25A)[Non in dotazione] N/A

12.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1B(25A)[Zincatura] Zincatura a caldo

30.61 €

1 5 giorni 1 1/4B(32A)[Zincatura] Zincatura a caldo

41.46 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)[Zincatura] Zincatura a caldo

53.17 €

1 8 giorni 2B(50A)[Zincatura] Zincatura a caldo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale JIS-FCMB27-05
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico