Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.39 € | 840 | 7 giorni | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | [Non in dotazione] N/A | ||
4.39 € | 1 | 5 giorni | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
3.46 € | 1 | 7 giorni | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
4.39 € | 400 | 7 giorni | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | [Non in dotazione] N/A | ||
3.46 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
3.50 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
6.17 € | 1 | 7 giorni | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | [Non in dotazione] N/A | ||
3.13 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
4.69 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | ||
3.37 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
3.50 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
4.87 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | [Non in dotazione] N/A | ||
3.64 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
4.69 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | ||
3.13 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
4.27 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | ||
3.13 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
4.92 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
6.43 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 1/4B(8A) | [Non in dotazione] N/A | ||
4.61 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
6.43 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | ||
4.61 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
5.06 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | ||
4.21 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
5.42 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | ||
4.21 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
11.24 € | 120 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | ||
8.15 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
11.24 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | ||
8.15 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
8.71 € | 1 | 5 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | ||
7.11 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
8.71 € | 1 | 5 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | ||
7.11 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
13.51 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
13.51 € | 80 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | ||
9.79 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
13.51 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | ||
9.79 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
13.51 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | ||
9.79 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
10.46 € | 1 | 5 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | ||
8.53 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
10.46 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | ||
10.46 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
18.43 € | 50 | 7 giorni | 2B(50A) | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | ||
18.43 € | 1 | 5 giorni | 2B(50A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
18.43 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | ||
18.43 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
18.43 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | ||
18.43 € | 1 | 5 giorni | 2B(50A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
18.43 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | ||
13.40 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
14.43 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | ||
11.83 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
14.43 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | [Non in dotazione] N/A | ||
11.83 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
29.71 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
29.71 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | ||
29.71 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Boccola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | JIS-FCMB27-05 | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali