A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
LN-6A-B |
LN-6A-W |
LN-8A-B |
LN-8A-W |
LN-10A-B |
LN-10A-W |
LN-15A-B |
LN-15A-W |
LN-20A-B |
LN-20A-W |
LN-25A-B |
LN-25A-W |
LN-32A-B |
LN-32A-W |
LN-40A-B |
LN-40A-W |
LN-50A-B |
LN-50A-W |
LN-65A-B |
LN-65A-W |
LN-80A-B |
LN-80A-W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Trattamento superficie (Componenti correlati) | Filettatura nominale (Parti correlate) |
---|---|---|---|---|---|
2.41 € | 6 giorni | NA | 1/8B(6A) | ||
2.41 € | 6 giorni | Zincatura a caldo | 1/8B(6A) | ||
2.40 € | 6 giorni | NA | 1/4B(8A) | ||
2.40 € | 6 giorni | Zincatura a caldo | 1/4B(8A) | ||
2.40 € | 6 giorni | NA | 3/8B(10A) | ||
2.40 € | 6 giorni | Zincatura a caldo | 3/8B(10A) | ||
2.40 € | 63 giorni | NA | 1/2B(15A) | ||
2.73 € | 63 giorni | Zincatura a caldo | 1/2B(15A) | ||
2.40 € | 6 giorni | NA | 3/4B(20A) | ||
2.40 € | 63 giorni | Zincatura a caldo | 3/4B(20A) | ||
2.40 € | 6 giorni | NA | 1B(25A) | ||
1.90 € | 63 giorni | Zincatura a caldo | 1B(25A) | ||
2.74 € | 63 giorni | NA | 1 1/4B(32A) | ||
2.74 € | 63 giorni | Zincatura a caldo | 1 1/4B(32A) | ||
3.28 € | 63 giorni | NA | 1 1/2B(40A) | ||
3.77 € | 63 giorni | Zincatura a caldo | 1 1/2B(40A) | ||
4.40 € | 63 giorni | NA | 2B(50A) | ||
5.08 € | 63 giorni | Zincatura a caldo | 2B(50A) | ||
7.22 € | 63 giorni | NA | 2 1/2B(65A) | ||
8.46 € | 63 giorni | Zincatura a caldo | 2 1/2B(65A) | ||
12.41 € | 63 giorni | NA | 3B(80A) | ||
12.41 € | 63 giorni | Zincatura a caldo | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Dado | Materiale | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Fluidi applicabili | Acqua/aria/vapore/gas/olio | Massima pressione di esercizio(MPa) | 2.5 | Con camma filettata (Parti correlate) | Filettatura femmina parallela per tubi JIS B 0203 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.