Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Fascetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.36 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2 1/2B(65A) | - | - | Disponibile | ||
64.22 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3B(80A) | - | - | Disponibile | ||
91.95 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 4B(100A) | - | - | Disponibile | ||
168.22 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 5B(125A) | - | - | Disponibile | ||
244.87 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 6B(150A) | - | - | Disponibile | ||
16.87 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | Rc | Disponibile | ||
16.87 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | Rc | Disponibile | ||
25.33 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2B(50A) | 3/4B(20A) | Rc | Disponibile | ||
25.33 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2B(50A) | 1B(25A) | Rc | Disponibile | ||
59.29 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | Rc | Disponibile | ||
59.29 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | Rc | Disponibile | ||
79.43 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3B(80A) | 1 1/2B(40A) | Rc | Disponibile | ||
75.69 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3B(80A) | 2B(50A) | Rc | Disponibile | ||
75.69 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | Rc | Disponibile | ||
96.08 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 2B(50A) | Rc | Disponibile | ||
91.72 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 2 1/2B(65A) | Rc | Disponibile | ||
91.72 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 3B(80A) | Rc | Disponibile | ||
2.91 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/2B(15A) | - | - | NA | ||
3.42 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | - | - | NA | ||
5.42 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1B(25A) | - | - | NA | ||
8.99 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1 1/4B(32A) | - | - | NA | ||
10.97 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1 1/2B(40A) | - | - | NA | ||
15.89 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2B(50A) | - | - | NA | ||
4.87 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | Rc | NA | ||
7.16 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1B(25A) | 1/2B(15A) | Rc | NA | ||
7.16 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1B(25A) | 3/4B(20A) | Rc | NA | ||
11.52 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | Rc | NA | ||
11.52 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | Rc | NA | ||
16.04 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | Rc | NA | ||
16.04 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | Rc | NA | ||
24.11 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | Rc | NA | ||
24.11 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | Rc | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | Gomito | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Acqua |
Trattamento superficie | Vernice | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore |
Rivestimento interno in resina | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M2
Fascetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali