• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto per tubo estremitá del tubo resistente alla corrosione con gomito a 45°

Giunto per tubo estremitá del tubo resistente alla corrosione con gomito a 45°

The integral molded polyolefin resin visceral core keeps the interior thread and exposed metal edges of lined steel pipes away from fluid and ensures against corrosion. Integrally molded for easy construction and management.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PQWKBL45-15A
PQWKBL45-20A
PQWKBL45-25A
PQWKBL45-32A
PQWKBL45-40A
PQWKBL45-50A
PQWKBL45-65A
PQWKBL45-80A
PQWKBL45-100A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Gamma di temperature di esercizio
(°C)

3.93 €

6 giorni 1/2B(15A)0~40

4.20 €

6 giorni 3/4B(20A)0~40

5.51 €

6 giorni 1B(25A)0~40

7.49 €

6 giorni 1 1/4B(32A)0~40

9.69 €

6 giorni 1 1/2B(40A)0~40

13.06 €

6 giorni 2B(50A)0~40

26.97 €

6 giorni 2 1/2B(65A)0~40

36.33 €

6 giorni 3B(80A)0~40

59.37 €

6 giorni 4B(100A)0~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 45°
Materiale Acciaio Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Vernice Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina Disponibile Fascetta NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico