Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Fascetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.60 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Rc | Rc | 1/2B(15A) | Disponibile | ||
66.96 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Rc | Rc | 3/4B(20A) | Disponibile | ||
66.96 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Rc | Rc | 1B(25A) | Disponibile | ||
66.96 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Rc | Rc | 1 1/4B(32A) | Disponibile | ||
63.69 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Rc | Rc | 1 1/2B(40A) | Disponibile | ||
63.69 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Rc | Rc | 2B(50A) | Disponibile | ||
92.44 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3B(80A) | 3B(80A) | Rc | Rc | 1/2B(15A) | Disponibile | ||
86.89 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3B(80A) | 3B(80A) | Rc | Rc | 3/4B(20A) | Disponibile | ||
86.51 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3B(80A) | 3B(80A) | Rc | Rc | 1B(25A) | Disponibile | ||
86.51 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3B(80A) | 3B(80A) | Rc | Rc | 1 1/4B(32A) | Disponibile | ||
86.51 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3B(80A) | 3B(80A) | Rc | Rc | 1 1/2B(40A) | Disponibile | ||
82.31 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3B(80A) | 3B(80A) | Rc | Rc | 2B(50A) | Disponibile | ||
82.31 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3B(80A) | 3B(80A) | Rc | Rc | 2 1/2B(65A) | Disponibile | ||
136.77 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 4B(100A) | Rc | Rc | 1/2B(15A) | Disponibile | ||
136.77 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 4B(100A) | Rc | Rc | 3/4B(20A) | Disponibile | ||
136.77 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 4B(100A) | Rc | Rc | 1B(25A) | Disponibile | ||
141.49 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 4B(100A) | Rc | Rc | 1 1/4B(32A) | Disponibile | ||
141.49 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 4B(100A) | Rc | Rc | 1 1/2B(40A) | Disponibile | ||
141.49 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 4B(100A) | Rc | Rc | 2B(50A) | Disponibile | ||
114.64 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 4B(100A) | Rc | Rc | 2 1/2B(65A) | Disponibile | ||
114.64 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 4B(100A) | Rc | Rc | 3B(80A) | Disponibile | ||
451.49 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 6B(150A) | 6B(150A) | Rc | Rc | 4B(100A) | Disponibile | ||
45.83 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2 1/2B(65A) | - | - | - | - | Disponibile | ||
66.57 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3B(80A) | - | - | - | - | Disponibile | ||
107.59 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 4B(100A) | - | - | - | - | Disponibile | ||
228.94 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 5B(125A) | - | - | - | - | Disponibile | ||
355.18 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 6B(150A) | - | - | - | - | Disponibile | ||
5.79 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | Rc | Rc | 1/2B(15A) | NA | ||
8.40 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1B(25A) | 1B(25A) | Rc | Rc | 1/2B(15A) | NA | ||
8.40 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1B(25A) | 1B(25A) | Rc | Rc | 3/4B(20A) | NA | ||
14.46 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | Rc | Rc | 1/2B(15A) | NA | ||
13.66 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | Rc | Rc | 3/4B(20A) | NA | ||
13.66 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | Rc | Rc | 1B(25A) | NA | ||
18.08 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | Rc | Rc | 1/2B(15A) | NA | ||
18.08 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | Rc | Rc | 3/4B(20A) | NA | ||
17.34 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | Rc | Rc | 1B(25A) | NA | ||
17.34 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | Rc | Rc | 1 1/4B(32A) | NA | ||
25.33 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2B(50A) | 2B(50A) | Rc | Rc | 1/2B(15A) | NA | ||
25.33 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2B(50A) | 2B(50A) | Rc | Rc | 3/4B(20A) | NA | ||
25.33 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2B(50A) | 2B(50A) | Rc | Rc | 1B(25A) | NA | ||
24.11 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2B(50A) | 2B(50A) | Rc | Rc | 1 1/4B(32A) | NA | ||
24.11 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2B(50A) | 2B(50A) | Rc | Rc | 1 1/2B(40A) | NA | ||
4.47 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/2B(15A) | - | - | - | - | NA | ||
5.12 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | - | - | - | - | NA | ||
8.23 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1B(25A) | - | - | - | - | NA | ||
12.34 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1 1/4B(32A) | - | - | - | - | NA | ||
15.25 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1 1/2B(40A) | - | - | - | - | NA | ||
21.52 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2B(50A) | - | - | - | - | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Vernice |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M2
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Fascetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali