Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
PQWK-U100A |
PQWK-U-15A |
PQWK-U-20A |
PQWK-U-25A |
PQWK-U-32A |
PQWK-U-40A |
PQWK-U-50A |
PQWK-U-65A |
PQWK-U-80A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 |
---|---|---|---|---|---|
152.08 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | ||
9.73 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | ||
12.48 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | ||
15.62 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | ||
20.49 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
26.92 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
35.51 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | ||
83.63 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
112.31 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Raccordo di giunzione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Vernice | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 |
Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali