Giunto per tubo estremitá del tubo resistente alla corrosione con flangia 5K

Giunto per tubo estremitá del tubo resistente alla corrosione con flangia 5K
The integral molded polyolefin resin visceral core keeps the interior thread and exposed metal edges of lined steel pipes away from fluid and ensures against corrosion. Integrally molded for easy construction and management.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PQWK-5KF-20A
PQWK-5KF-25A
PQWK-5KF-32A
PQWK-5KF-40A
PQWK-5KF-50A
PQWK-5KF-65A
PQWK-5KF-80A
PQWK-5KF-100A
PQWK-5KF-125A
PQWK-5KF-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

14.95 €

1 8 giorni [Ghisa] JIS-FCMB27-053/4B(20A)

21.02 €

1 8 giorni [Ghisa] JIS-FCMB27-051B(25A)

27.45 €

1 8 giorni [Ghisa] JIS-FCMB27-051 1/4B(32A)

29.05 €

1 8 giorni [Ghisa] JIS-FCMB27-051 1/2B(40A)

33.57 €

1 8 giorni -2B(50A)

49.77 €

1 8 giorni -2 1/2B(65A)

61.34 €

1 8 giorni -3B(80A)

77.42 €

1 8 giorni -4B(100A)

130.38 €

1 7 giorni -5B(125A)

137.73 €

1 7 giorni -6B(150A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Flangia Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Vernice
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40 Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina Disponibile

Supporto tecnico