Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PQWK10KF-20A |
PQWK10KF-25A |
PQWK10KF-32A |
PQWK10KF-40A |
PQWK10KF-50A |
PQWK10KF-65A |
PQWK10KF-80A |
PQWK10KF-100A |
PQWK10KF-125A |
PQWK10KF-150A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
23.08 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | ||
31.00 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | ||
39.37 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
41.91 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
52.55 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | ||
74.90 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
85.42 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | ||
109.32 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | ||
139.51 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | ||
156.27 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Flangia | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Vernice |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali