• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Estremitá di tubo anti-corrosione Giunto per Tubo anti-corrosione filettatura femmina con incavo per adattatore

Estremitá di tubo anti-corrosione Giunto per Tubo anti-corrosione filettatura femmina con incavo per adattatore

Demonstrates excellent anticorrosive performance. The integral molded polyolefin resin internal core conceals the inner thread and the exposed steel section of the lining steel tube end from the fluid. This integral molded design makes it easier to manage construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PQWK-ZFS-15A
PQWK-ZFS-20A
PQWK-ZFS-25A
PQWK-ZFS-32A
PQWK-ZFS-40A
PQWK-ZFS-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2 Gamma di temperature di esercizio
(°C)

13.23 €

6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)--0~40

19.24 €

6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)--0~40

18.61 €

6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1B(25A)--0~40

27.99 €

6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1 1/4B(32A)--0~40

40.55 €

6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1 1/2B(40A)--0~40

45.77 €

6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente2B(50A)--0~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Attacchi a presa adattatore femmina Materiale Acciaio
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua
Trattamento superficie Vernice Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico