• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attrezzature di collegamento PQWK Giunto in bronzo Modello B Rimozione dell'Attacco femmina

Attrezzature di collegamento PQWK Giunto in bronzo Modello B Rimozione dell'Attacco femmina

The integral molded polyolefin resin visceral core keeps the interior thread and exposed metal edges of lined steel pipes away from fluid and ensures against corrosion. Integrally molded for easy construction and management.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PQWK-BMS-15AX15
PQWK-BMS-15AX20
PQWK-BMS-15AX22.5
PQWK-BMS-15AX25
PQWK-BMS-15AX30
PQWK-BMS-15AX35
PQWK-BMS-15AX40
PQWK-BMS-15AX45
PQWK-BMS-15AX50
PQWK-BMS-20X15AX15
PQWK-BMS-20X15AX20
PQWK-BMS-20X15AX25
PQWK-BMS-20X15AX30
PQWK-BMS-20X15AX35
PQWK-BMS-20X15AX40
PQWK-BMS-20X15AX45
PQWK-BMS-20X15AX55
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Lunghezza effettiva L
(mm)

3.45 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)0~4015

3.83 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)0~4020

4.07 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)0~4022.5

4.31 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)0~4025

4.84 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)0~4030

5.31 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)0~4035

5.79 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)0~4040

6.65 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)0~4045

7.50 €

64 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)0~4050

3.35 €

6 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)0~4015

3.54 €

6 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)0~4020

3.83 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)0~4025

3.92 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)0~4030

4.40 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)0~4035

4.97 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)0~4040

5.36 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)0~4045

6.46 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)0~4055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Attacchi rimovibili Materiale Bronzo
Filettatura nominale M2 1/2B(15A) Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rp
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Vernice
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico