• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attrezzatura di collegamento PQWK Giunto con boccola in Bronzo

Attrezzatura di collegamento PQWK Giunto con boccola in Bronzo
The integral molded polyolefin resin visceral core keeps the interior thread and exposed metal edges of lined steel pipes away from fluid and ensures against corrosion. Integrally molded for easy construction and management.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PQWK-BBU-20A
PQWK-BBU-20X10A
PQWK-BBU-20X15A
PQWK-BBU-25X10A
PQWK-BBU-25X15A
PQWK-BBU-25X20A
PQWK-BBU-32X10A
PQWK-BBU-32X15A
PQWK-BBU-32X20A
PQWK-BBU-40X10A
PQWK-BBU-40X15A
PQWK-BBU-40X20A
PQWK-BBU-50X10A
PQWK-BBU-50X15A
PQWK-BBU-50X20A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

15.14 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)3/4B(20A)

18.50 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)3/8B(10A)

15.14 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)1/2B(15A)

25.04 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1B(25A)3/8B(10A)

25.04 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1B(25A)1/2B(15A)

25.04 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1B(25A)3/4B(20A)

34.03 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1 1/4B(32A)3/8B(10A)

34.03 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1 1/4B(32A)1/2B(15A)

34.03 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1 1/4B(32A)3/4B(20A)

40.88 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1 1/2B(40A)3/8B(10A)

40.88 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1 1/2B(40A)1/2B(15A)

40.88 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1 1/2B(40A)3/4B(20A)

48.68 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale2B(50A)3/8B(10A)

48.68 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale2B(50A)1/2B(15A)

48.68 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale2B(50A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Boccola Materiale Bronzo
Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Vernice Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico