Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Pressione di esercizio massima (MPa) | Trattamento superficie | Divisioni pressione di esercizio max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75 € | 1 | 7 giorni | 1/2B(15A) | 0.7 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
9.94 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 0.7 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
8.57 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 0.7 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
10.91 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 0.7 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
7.75 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 0.7 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
13.31 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 0.7 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
11.94 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 0.7 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
16.67 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 0.7 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
14.47 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 0.7 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
17.41 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 0.7 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
14.47 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 0.7 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
20.77 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 0.7 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
23.59 € | 1 | 5 giorni | 2 1/2B(65A) | 0.7 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
33.74 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | 0.7 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
32.99 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 0.7 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
45.88 € | 1 | 6 giorni | 3B(80A) | 0.7 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
53.56 € | 1 | 6 giorni | 4B(100A) | 0.7 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
50.06 € | 1 | 6 giorni | 5B(125A) | 0.7 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
64.33 € | 1 | 7 giorni | 6B(150A) | 0.7 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
9.88 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 1.4 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. | ||
13.10 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 1.4 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 2.0Mpa o inf. | ||
10.63 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 1.4 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. | ||
14.27 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 1.4 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 2.0Mpa o inf. | ||
15.50 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | 1.4 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. | ||
20.23 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1.4 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 2.0Mpa o inf. | ||
18.18 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 1.4 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. | ||
19.41 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1.4 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. | ||
24.35 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 1.4 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. | ||
30.11 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 1.4 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. | ||
36.49 € | 1 | 6 giorni | 3B(80A) | 1.4 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. | ||
43.62 € | 1 | 6 giorni | 4B(100A) | 1.4 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. | ||
67.21 € | 1 | 7 giorni | 5B(125A) | 1.4 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. | ||
85.81 € | 1 | 7 giorni | 6B(150A) | 1.4 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Flangia | Materiale | Ghisa duttile |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::300 |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Pressione di esercizio massima(MPa)
Trattamento superficie
Divisioni pressione di esercizio max
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali