Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WS-BS-15A |
WS-BS-20A |
WS-BS-25A |
WS-BS-32A |
WS-BS-40A |
WS-BS-50A |
WS-BS-65A |
WS-BS-80A |
WS-BS-100A |
WS-BS-125A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | ||
3.77 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | ||
5.21 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | ||
7.33 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
9.26 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
13.93 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
41.36 € | 1 | 6 giorni | 3B(80A) | ||
68.92 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | ||
104.24 € | 5 | 7 giorni | 5B(125A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | JIS-FCMB27-05 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | Zincatura a caldo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | NA | Fascetta | Disponibile |
Sigillante | Sigillante in fluororesina |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali