Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WS-BT-15A |
WS-BT-20A |
WS-BT-25A |
WS-BT-32A |
WS-BT-40A |
WS-BT-50A |
WS-BT-65A |
WS-BT-80A |
WS-BT-100A |
WS-BT-125A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
3.84 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | ||
4.59 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | ||
7.33 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | ||
12.48 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
9.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1 1/2B(40A) | ||
23.73 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | ||
51.85 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
75.44 € | 1 | 6 giorni | 3B(80A) | ||
95.98 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | ||
300.40 € | 2 | 7 giorni | 5B(125A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Materiale | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
Trattamento superficie | Zincatura a caldo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore |
Rivestimento interno in resina | NA | Fascetta | Disponibile | Sigillante | Sigillante in fluororesina |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali