Giunto per tubo con sigillante WS Giunto a croce

Giunto per tubo con sigillante WS Giunto a croce
Fitting screws are coated with fluororesin pre-coated sealant. No need to wrap sealing tape around the threaded section of connecting pipes for nominal 4B or below. The fluorine-based sealing agent has a lubrication effect, reducing piping work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS-BCR-15A
WS-BCR-20A
WS-BCR-25A
WS-BCR-32A
WS-BCR-40A
WS-BCR-50A
WS-BCR-65A
WS-BCR-80A
WS-BCR-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

9.88 €

1 Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)

17.30 €

1 7 giorni 3/4B(20A)

27.30 €

1 7 giorni 1B(25A)

42.51 €

1 7 giorni 1 1/4B(32A)

54.67 €

1 7 giorni 1 1/2B(40A)

62.06 €

1 7 giorni 2B(50A)

95.98 €

1 7 giorni 2 1/2B(65A)

132.20 €

1 7 giorni 3B(80A)

198.33 €

1 7 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A croce
Materiale JIS-FCMB27-05 Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA Fascetta Disponibile
Sigillante Sigillante in fluororesina

Supporto tecnico