Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
7.81 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
7.81 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
19.48 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | ||
14.88 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
14.88 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
22.91 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | ||
22.91 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | ||
17.83 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
17.83 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
37.38 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1/2B(15A) | ||
37.38 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 3/4B(20A) | ||
37.38 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
29.01 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
29.01 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
100.34 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 3/4B(20A) | ||
100.34 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 1B(25A) | ||
100.34 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/4B(32A) | ||
75.44 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | ||
75.44 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | ||
94.95 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 1/2B(15A) | ||
94.95 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 3/4B(20A) | ||
94.95 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 1B(25A) | ||
94.95 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 1 1/4B(32A) | ||
94.95 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 1 1/2B(40A) | ||
102.13 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 2B(50A) | ||
102.13 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | ||
164.13 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | 1 1/2B(40A) | ||
164.13 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | 2B(50A) | ||
126.25 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | 2 1/2B(65A) | ||
126.25 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Gomito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | JIS-FCMB27-05 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | Zincatura a caldo |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | NA |
Fascetta | Disponibile | Sigillante | Sigillante in fluororesina |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali