Giunto per tubo con sigillante WS Giunto a T a 3 uscite con diametro diverso

Giunto per tubo con sigillante WS Giunto a T a 3 uscite con diametro diverso
Fitting screws are coated with fluororesin pre-coated sealant. No need to wrap sealing tape around the threaded section of connecting pipes for nominal 4B or below. The fluorine-based sealing agent has a lubrication effect, reducing piping work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WS-BRT-32X25X32A

Codice componente
WS-BRT-32X25X32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.39 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Materiale JIS-FCMB27-05
Filettatura nominale M1 1 1/4B(32A) Filettatura nominale M2 1B(25A) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1 1/4B(32A) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA
Fascetta Disponibile Sigillante Sigillante in fluororesina

Si trova sulla pagina di Giunto per tubo con sigillante WS Giunto a T a 3 uscite con diametro diverso, il codice articolo è il seguente: WS-BRT-32X25X32A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WS-BRT-32X25X32A.

Supporto tecnico