Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HBL-20A-W |
HBL-25A-W |
HBL-32A-W |
HBL-40A-W |
HBL-50A-W |
HBL-65A-W |
HBL-80A-W |
HBL-100A-W |
HBRL-80X65A-W |
HBRL-100X65A-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | - | - | ||
13.01 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1B(25A) | - | - | ||
19.06 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1 1/4B(32A) | - | - | ||
23.50 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1 1/2B(40A) | - | - | ||
34.86 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2B(50A) | - | - | ||
58.66 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2 1/2B(65A) | - | - | ||
84.46 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3B(80A) | - | - | ||
177.07 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 4B(100A) | - | - | ||
119.35 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | Rc | ||
189.05 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 2 1/2B(65A) | Rc |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | Gomito | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 13.8 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Trattamento superficie | Zincatura a caldo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::288 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali