HB Giunto T

HB Giunto T
[Features]
▪ Use the HB fitting in piping such as connected water supply piping and Inert gas (carbon dioxide) fire-extinguishing equipment piping that use Schedule 40, 80 of the carbon steel pipe for JIS G 3454 pressure piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HBRT-40X20A-W
HBT-20A-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2 Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

36.26 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1 1/2B(40A)3/4B(20A)RcRc1 1/2B(40A)

9.88 €

1 11 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 13.8 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo
Gamma di temperature di esercizio(°C) -29::288 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico