Giunto con attacco femmina HB

Giunto con attacco femmina HB
Use the HB fitting for coupling feed water pipes, piping connected water supplies, transporting fire extinguishing equipment with inert gases (carbon dioxide), and other piping subject to Schedules 40 and 80 of JIS G 3454, carbon steel tube for pressure services.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HBRS-20X15A-W
HBRS-25X15A-W
HBRS-25X20A-W
HBRS-32X25A-W
HBRS-40X32A-W
HBRS-50X40A-W
HBRS-80X65A-W
HBRS-100X65A-W
HBRS-100X80A-W
HBS-15A-W
HBS-20A-W
HBS-25A-W
HBS-32A-W
HBS-40A-W
HBS-50A-W
HBS-65A-W
HBS-80A-W
HBS-100A-W
HBS-125A-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2

8.39 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)1/2B(15A)Rc

15.22 €

1 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1B(25A)1/2B(15A)Rc

11.57 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1B(25A)3/4B(20A)Rc

17.15 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1 1/4B(32A)1B(25A)Rc

18.93 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)Rc

31.01 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale2B(50A)1 1/2B(40A)Rc

68.08 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3B(80A)2 1/2B(65A)Rc

98.13 €

1 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale4B(100A)2 1/2B(65A)Rc

105.12 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale4B(100A)3B(80A)Rc

5.87 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)--

7.56 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)--

14.41 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1B(25A)--

15.78 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1 1/4B(32A)--

19.00 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1 1/2B(40A)--

36.57 €

1 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente2B(50A)--

60.77 €

1 11 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente2 1/2B(65A)--

83.10 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3B(80A)--

95.98 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente4B(100A)--

256.97 €

2 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente5B(125A)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Attacco a presa Materiale Acciaio
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 13.8 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie Zincatura a caldo Gamma di temperature di esercizio(°C) -29::288 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico