• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Unione a giunto HB

Unione a giunto HB

The HB fitting is subject to Schedule 40, 80 of the JIS G 3454 Carbon Steel Pipes for Pressure Service pipe lines. Please use this HB fitting in connecting water supply piping and inert gas (CO2) fire extinguishing equipment, etc.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HUS-15A-W
HUS-20A-W
HUS-25A-W
HUS-32A-W
HUS-40A-W
HUS-50A-W
HUS-80A-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Gamma di temperature di esercizio
(°C)

8.03 €

64 giorni 1/2B(15A)-29~288

8.95 €

64 giorni 3/4B(20A)-29~288

14.84 €

64 giorni 1B(25A)-29~288

24.81 €

64 giorni 1 1/4B(32A)-29~288

33.26 €

64 giorni 1 1/2B(40A)-29~288

45.79 €

64 giorni 2B(50A)-29~288

83.21 €

64 giorni 3B(80A)-29~288

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo di giunzione
Materiale Acciaio Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 4.1
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico