Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HPNI-20A-W |
HPNI-25A-W |
HPNI-32A-W |
HPNI-40A-W |
HPNI-50A-W |
HPNI-65A-W |
HPNI-80A-W |
HPNI-100A-W |
HPNI-125A-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
7.02 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | ||
7.47 € | 1 | 11 giorni | 1B(25A) | ||
9.79 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
9.88 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
12.26 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | ||
22.91 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
30.16 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | ||
42.58 € | 1 | 6 giorni | 4B(100A) | ||
83.08 € | 1 | 7 giorni | 5B(125A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Nipplo per tubo 40 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 13.8 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | Zincatura a caldo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::288 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali