• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto di drenaggio gomito a 45°

Giunto di drenaggio gomito a 45°

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DGL45-32A

Marca: HITACHI KINZOKU

Prezzo: 16.82

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGL45-32A

Codice componente
DGL45-32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.82 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 45°
Materiale Acciaio Filettatura nominale M1 1 1/4B(32A) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 0.35 Liquido applicabile Acqua / Aria Trattamento superficie Zincatura a caldo
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA

Si trova sulla pagina di Giunto di drenaggio gomito a 45°, il codice articolo è il seguente: DGL45-32A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGL45-32A.

Supporto tecnico