• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto di drenaggio a 90° con curva larga a gomito

Giunto di drenaggio a 90° con curva larga a gomito
Works with sewage, effluents, ventilated air, and rainwater. Materials, shape, dimensions, and precision conform to Japanese Industrial Standard JIS B 2303 (screwed drainage fittings).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DGYT-32A
DGYT-40A
DGYT-40X32A
DGYT-50A
DGYT-50X32A
DGYT-50X40A
DGYT-65A
DGYT-65X32A
DGYT-65X40A
DGYT-65X50A
DGYT-80A
DGYT-80X32A
DGYT-80X40A
DGYT-80X50A
DGYT-80X65A
DGYT-100A
DGYT-100X40A
DGYT-100X50A
DGYT-100X65A
DGYT-100X80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2 Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

35.81 €

1 8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1 1/4B(32A)----

35.81 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1 1/2B(40A)----

35.81 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)RcRc1 1/2B(40A)

51.15 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente2B(50A)----

51.15 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale2B(50A)1 1/4B(32A)RcRc2B(50A)

51.15 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale2B(50A)1 1/2B(40A)RcRc2B(50A)

85.09 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente2 1/2B(65A)----

85.09 €

16 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)RcRc2 1/2B(65A)

85.09 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)RcRc2 1/2B(65A)

85.09 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale2 1/2B(65A)2B(50A)RcRc2 1/2B(65A)

80.98 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3B(80A)----

80.98 €

12 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3B(80A)1 1/4B(32A)RcRc3B(80A)

80.98 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3B(80A)1 1/2B(40A)RcRc3B(80A)

80.98 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3B(80A)2B(50A)RcRc3B(80A)

80.98 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3B(80A)2 1/2B(65A)RcRc3B(80A)

171.98 €

1 13 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente4B(100A)----

166.48 €

6 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale4B(100A)1 1/2B(40A)RcRc4B(100A)

166.48 €

4 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale4B(100A)2B(50A)RcRc4B(100A)

166.48 €

4 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale4B(100A)2 1/2B(65A)RcRc4B(100A)

166.48 €

1 7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale4B(100A)3B(80A)RcRc4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Diramazione a Y a 90° Materiale Acciaio
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 0.35 Liquido applicabile Acqua / Aria
Trattamento superficie Zincatura a caldo Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico