Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DGY-32A |
DGY-40A |
DGY-40X32A |
DGY-50A |
DGY-50X32A |
DGY-50X40A |
DGY-65A |
DGY-65X32A |
DGY-65X40A |
DGY-65X50A |
DGY-80A |
DGY-80X40A |
DGY-80X50A |
DGY-80X65A |
DGY-100A |
DGY-100X40A |
DGY-100X50A |
DGY-100X65A |
DGY-100X80A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1 1/4B(32A) | - | - | - | - | |
19.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1 1/2B(40A) | - | - | - | - | |
31.09 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | Rc | Rc | 1 1/4B(32A) | ||
46.76 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2B(50A) | - | - | - | - | ||
46.76 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2B(50A) | 2B(50A) | Rc | Rc | 1 1/4B(32A) | ||
46.76 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2B(50A) | 2B(50A) | Rc | Rc | 1 1/2B(40A) | ||
70.84 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2 1/2B(65A) | - | - | - | - | ||
70.84 € | 16 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Rc | Rc | 1 1/4B(32A) | ||
70.84 € | 16 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Rc | Rc | 1 1/2B(40A) | ||
70.84 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Rc | Rc | 2B(50A) | ||
109.18 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3B(80A) | - | - | - | - | ||
109.18 € | 14 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3B(80A) | 3B(80A) | Rc | Rc | 1 1/2B(40A) | ||
109.18 € | 10 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3B(80A) | 3B(80A) | Rc | Rc | 2B(50A) | ||
109.18 € | 10 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3B(80A) | 3B(80A) | Rc | Rc | 2 1/2B(65A) | ||
147.30 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 4B(100A) | - | - | - | - | ||
147.30 € | 8 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 4B(100A) | Rc | Rc | 1 1/2B(40A) | ||
147.30 € | 6 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 4B(100A) | Rc | Rc | 2B(50A) | ||
147.30 € | 6 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 4B(100A) | Rc | Rc | 2 1/2B(65A) | ||
147.30 € | 1 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 4B(100A) | 4B(100A) | Rc | Rc | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | 45°Y | Materiale | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 0.35 | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
Trattamento superficie | Zincatura a caldo | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M2
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali