Giunto presa di drenaggio

Giunto presa di drenaggio
Usable fluids are sewage, effluents, ventilated air, and rainwater. The materials, shapes, dimensions, and precision conform to the Japanese Industrial Standards (JIS B 2303 Screwed drainage fittings).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGS-65A

Codice componente
DGS-65A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.48 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio Filettatura nominale M1 2 1/2B(65A) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 0.35 Liquido applicabile Acqua / Aria Trattamento superficie Zincatura a caldo
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA

Si trova sulla pagina di Giunto presa di drenaggio, il codice articolo è il seguente: DGS-65A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGS-65A.

Supporto tecnico