• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto di drenaggio rete a U

Giunto di drenaggio rete a U

Works with sewage, effluents, ventilated air, and rainwater. Materials, shape, dimensions, and precision conform to Japanese Industrial Standard JIS B 2303 (screwed drainage fittings).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DGUT-32A
DGUT-40A
DGUT-50A
DGUT-65A
DGUT-100A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Valore nominale attacco a spina

72.39 €

64 giorni 1 1/4B(32A)1/2B(15A)

72.39 €

64 giorni 1 1/2B(40A)3/4B(20A)

93.18 €

64 giorni 2B(50A)1B(25A)

139.33 €

64 giorni 2 1/2B(65A)1B(25A)

370.98 €

64 giorni 4B(100A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Sifoni
Materiale Acciaio Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 0.35
Liquido applicabile Acqua / Aria Trattamento superficie Zincatura a caldo Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico