Tubo per accoppiamento gemellato Tubo in poliuretano TP (Codici componente)

Tubo per accoppiamento gemellato Tubo in poliuretano TP
Lined twin touch type with simplified pipe identification.

[Features]
· Uses TP tubing: inherits the features of TP tubing.
· Simplifies identification of single side lined piping.
· One-touch fitting supported: Connectible with a one-touch fitting via a special welding process that leaves no marks during peeling

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2TP-4X2.5-20
2TP-4X2.5-100
2TP-6-20
2TP-6-100
2TP-8-20
2TP-8-100
2TP-10-10
2TP-10-50
2TP-12-10
2TP-12-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza (ultimo numero del numero modello)
(m)

46.02 €

1 8 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3520

155.79 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 35100

77.12 €

1 5 giorni 6Fino a 64Fino a 41220

269.43 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 412100

148.86 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 51520

520.06 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 515100

106.57 €

1 10 giorni 10Fino a 106.5Fino a 72510

372.23 €

1 10 giorni 10Fino a 106.5Fino a 72550

155.57 €

1 10 giorni 12Fino a 158Fino a 82810

543.47 €

1 10 giorni 12Fino a 158Fino a 82850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Twin Touch Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio Standard / Vuoto / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli Colore Nero
Numero di fori(Conduttore) 2 Materiale, uretano Poliuretano Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) -0.1::0.8 Compatibile con vuoto Applicabile

Supporto tecnico