Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (ultimo numero del numero modello) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.58 € | 1 | 10 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 10 | 10 | ||
34.53 € | 1 | 10 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 10 | 20 | ||
120.66 € | 1 | 10 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 10 | 100 | ||
26.88 € | 1 | 10 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 15 | 10 | ||
53.75 € | 1 | 10 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 15 | 20 | ||
187.79 € | 1 | 10 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 15 | 100 | ||
33.36 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 20 | 10 | ||
93.51 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 20 | 20 | ||
326.67 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 20 | 100 | ||
49.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 25 | 10 | ||
98.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 25 | 20 | ||
509.18 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 25 | 100 | ||
68.23 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 30 | 10 | ||
119.12 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 30 | 20 | ||
420.85 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 30 | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria compressa | Ambiente d'esercizio | Standard / Tipo antistatico / Resistenza all'acqua / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Colore | Nero |
Materiale, uretano | Poliuretano antistatico | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | ::0.8 |
Compatibile con vuoto | Non applicabile |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Lunghezza (ultimo numero del numero modello)(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali