Tubo Nylon TN Touch

Tubo Nylon TN Touch
  • In Offerta
Robust nylon tube with superior burst pressure (6 MPa).

[Features]
· High burst pressure: very robust with high burst pressure.
· Superior outer diameter precision: outer diameter precision noted in the model table.
· Cut Marks and model view: cut marks printed at 1 m intervals are optimal for cutting work and inventory control

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TN-4BK-20
TN-4BK-100
TN-4G-20
TN-4G-100
TN-4R-20
TN-4R-100
TN-4W-20
TN-4X2.5BK-20
TN-4X2.5BK-100
TN-4X2.5G-20
TN-4X2.5G-100
TN-4X2.5R-20
TN-4X2.5R-100
TN-4X2.5W-20
TN-4X2.5W-100
TN-4X2.5Y-20
TN-4X2.5Y-100
TN-4Y-20
TN-4Y-100
TN-6BK-20
TN-6BK-100
TN-6G-20
TN-6G-100
TN-6R-20
TN-6R-100
TN-6W-20
TN-6W-100
TN-6X4BK-20
TN-6X4BK-100
TN-6X4G-20
TN-6X4G-100
TN-6X4R-20
TN-6X4R-100
TN-6X4W-20
TN-6X4W-100
TN-6X4Y-20
TN-6X4Y-100
TN-6Y-20
TN-6Y-100
TN-8BK-20
TN-8BK-100
TN-8G-20
TN-8G-100
TN-8R-20
TN-8R-100
TN-8W-20
TN-8W-100
TN-8Y-20
TN-8Y-100
TN-10BK-20
TN-10BK-100
TN-10G-20
TN-10G-100
TN-10R-20
TN-10R-100
TN-10W-20
TN-10W-100
TN-10Y-20
TN-10Y-100
TN-12BK-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza (ultimo numero del numero modello)
(m)

15.31 €

8.42 €

1 Stesso giorno

Stock

4Fino a 43Fino a 3Nero2120

75.66 €

1 10 giorni 4Fino a 43Fino a 3Nero21100

15.13 €

1 10 giorni 4Fino a 43Fino a 3[Verde] Verde2120

75.66 €

1 10 giorni 4Fino a 43Fino a 3[Verde] Verde21100

15.13 €

1 10 giorni 4Fino a 43Fino a 3Rosso2120

75.66 €

1 10 giorni 4Fino a 43Fino a 3Rosso21100

15.13 €

1 10 giorni 4Fino a 43Fino a 3Bianco2120

15.44 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Nero1520

77.23 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Nero15100

15.44 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Verde] Verde1520

77.23 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Verde] Verde15100

15.44 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Rosso1520

77.23 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Rosso15100

15.44 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Bianco1520

77.23 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Bianco15100

15.44 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Giallo1520

77.23 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Giallo15100

15.13 €

1 10 giorni 4Fino a 43Fino a 3Giallo2120

75.66 €

1 10 giorni 4Fino a 43Fino a 3Giallo21100

22.44 €

1 10 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Nero3020

112.20 €

1 10 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Nero30100

22.44 €

1 10 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5[Verde] Verde3020

112.20 €

1 10 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5[Verde] Verde30100

22.44 €

1 10 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Rosso3020

112.20 €

1 10 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Rosso30100

22.44 €

1 10 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Bianco3020

112.20 €

1 10 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Bianco30100

23.79 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Nero2520

118.99 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Nero25100

23.79 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Verde] Verde2520

118.99 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Verde] Verde25100

23.79 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Rosso2520

118.99 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Rosso25100

23.79 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Bianco2520

118.99 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Bianco25100

23.79 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Giallo2520

118.99 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Giallo25100

22.44 €

1 10 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Giallo3020

112.20 €

1 10 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Giallo30100

35.37 €

1 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6Nero4720

123.60 €

1 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6Nero47100

35.37 €

1 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6[Verde] Verde4720

123.60 €

1 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6[Verde] Verde47100

35.37 €

1 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6Rosso4720

123.60 €

1 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6Rosso47100

35.37 €

1 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6Bianco4720

123.60 €

1 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6Bianco47100

35.37 €

1 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6Giallo4720

123.60 €

1 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6Giallo47100

51.77 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Nero5820

180.85 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Nero58100

51.77 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8[Verde] Verde5820

180.85 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8[Verde] Verde58100

51.77 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Rosso5820

180.85 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Rosso58100

51.77 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Bianco5820

180.85 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Bianco58100

51.77 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Giallo5820

180.85 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Giallo58100

75.57 €

1 10 giorni 12Fino a 159Fino a 9Nero6920

Loading...

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Nylon
Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla pressione / Vuoto / Termoresistenza / Resistenza agli oli Materiale: nylon Nylon resistente alla pressione
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) -0.1::1.5 Compatibile con vuoto Applicabile

Supporto tecnico