Tubo Multi-straight (2-MP-8S)

Tubo Multi-straight 2-MP-8S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2-MP-8S

Marca: CHIYODA TSUSHO

Prezzo: 113.04

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 8 Ø

D.E. [Distinzione]: Fino a 8

Diametro interno: 5 Ø

D.I. [Distinzione]: Fino a 5

Colore: [Multicolore] 2 colori (2 nuclei)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2-MP-8S

Codice componente
2-MP-8S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Numero di fori
(Conduttore)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza
(m)

113.04 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5[Multicolore] 2 colori (2 nuclei)21520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio Standard / Vuoto / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli Materiale, uretano Poliuretano
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Compatibile con vuoto Applicabile Pressione di funzionamento max in condizioni di vuoto(MPa) -0.1
Massima pressione di esercizio(MPa) 0.8

Si trova sulla pagina di Tubo Multi-straight, il codice articolo è il seguente: 2-MP-8S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2-MP-8S.

Tipologia prodotto

Codice componente
2-MP-4S
2-MP-4S-100
2-MP-6S
2-MP-8S-100
4-MP-10S
4-MP-12S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Numero di fori
(Conduttore)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza
(m)

75.23 €

1 5 giorni 4Fino a 42Fino a 2[Multicolore] 2 colori (2 nuclei)2520

262.80 €

1 10 giorni 4Fino a 42Fino a 2[Multicolore] 2 colori (2 nuclei)25100

102.04 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Multicolore] 2 colori (2 nuclei)21220

565.19 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5[Multicolore] 2 colori (2 nuclei)215100

342.75 €

1 10 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7[Multicolore] 4 colori (4 nuclei)42520

471.54 €

1 10 giorni 12Fino a 158Fino a 8[Multicolore] 4 colori (4 nuclei)42820

Supporto tecnico