Tubo a spirale con fessura

Tubo a spirale con fessura
A slitted spiral tube that makes it possible to replace electric wiring.

[Features]
· Slit machining.
· Thanks to the slit on the tube, it is possible to perform wire replacement.
· Wire protection.
· Best suited for protecting electrical wires from scraping damage within cableveyors, etc., by placing wiring inside air tubes.
· One-touch fittings can be used for air piping.
· Special orders accepted

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-SSE-4-5
3-SSE-4-10
3-SSE-4-20
3-SSE-4-25
3-SSE-6-5
3-SSE-6-10
3-SSE-6-15
3-SSE-6-20
3-SSE-6-25
3-SSE-8-5
3-SSE-8-10
3-SSE-8-15
3-SSE-8-20
3-SSE-8-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Con cavo
(mm2)

48.43 €

1 15 giorni 4Fino a 42.5Fino a 354450.15

53.89 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 354900.15

70.15 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 355800.15

75.63 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 356250.15

64.27 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4124650.3

78.99 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4125300.3

93.18 €

1 15 giorni 6Fino a 64Fino a 4125950.3

111.66 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4126600.3

124.79 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4127250.3

72.28 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5154900.3

92.78 €

1 5 giorni 8Fino a 85Fino a 5155800.3

112.76 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5156700.3

135.90 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5157600.3

108.64 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5158500.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elicoidale Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza all'acqua / Vuoto / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli Numero di fori(Conduttore) 3
Materiale, uretano Poliuretano Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) -0.1::0.8
Compatibile con vuoto Applicabile

Supporto tecnico