Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (ultimo numero del numero modello) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.17 € | 1 | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | Nero | 15 | 20 | ||
374.40 € | 1 | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | Nero | 15 | 100 | ||
89.04 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | [Verde] Verde | 15 | 20 | ||
374.40 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | [Verde] Verde | 15 | 100 | ||
89.04 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | [Blu] Blu | 15 | 20 | ||
374.40 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | [Blu] Blu | 15 | 100 | ||
89.04 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | Rosso | 15 | 20 | ||
374.40 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | Rosso | 15 | 100 | ||
89.04 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | Bianco | 15 | 20 | ||
374.40 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | Bianco | 15 | 100 | ||
89.04 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | Giallo | 15 | 20 | ||
374.40 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | Giallo | 15 | 100 | ||
113.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | Nero | 20 | 20 | ||
493.11 € | 10 | 9 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | Nero | 20 | 100 | ||
141.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | [Verde] Verde | 20 | 20 | ||
493.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | [Verde] Verde | 20 | 100 | ||
141.15 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | [Blu] Blu | 20 | 20 | ||
493.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | [Blu] Blu | 20 | 100 | ||
141.15 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | Rosso | 20 | 20 | ||
493.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | Rosso | 20 | 100 | ||
115.78 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | Bianco | 20 | 20 | ||
493.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | Bianco | 20 | 100 | ||
115.78 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | Giallo | 20 | 20 | ||
493.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | Giallo | 20 | 100 | ||
140.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | Nero | 25 | 20 | |
596.81 € | 1 | 5 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | Nero | 25 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | [Verde] Verde | 25 | 20 | ||
596.81 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | [Verde] Verde | 25 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | [Blu] Blu | 25 | 20 | ||
596.81 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | [Blu] Blu | 25 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | Rosso | 25 | 20 | ||
596.81 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | Rosso | 25 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | Bianco | 25 | 20 | ||
596.81 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | Bianco | 25 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | Giallo | 25 | 20 | ||
596.81 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | Giallo | 25 | 100 | ||
164.46 € | 1 | 9 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 30 | 20 | ||
822.32 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 30 | 100 | ||
139.99 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Verde] Verde | 30 | 20 | ||
822.32 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Verde] Verde | 30 | 100 | ||
139.99 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Blu] Blu | 30 | 20 | ||
822.32 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Blu] Blu | 30 | 100 | ||
139.99 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Rosso | 30 | 20 | ||
822.32 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Rosso | 30 | 100 | ||
139.99 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Bianco | 30 | 20 | ||
699.98 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Bianco | 30 | 100 | ||
139.99 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Giallo | 30 | 20 | ||
822.32 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Giallo | 30 | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | Resina poliolefina |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla polverizzazione catodica / Resistenza all'acqua / Vuoto / Termoresistenza / Resistenza agli oli | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 |
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatibile con vuoto | Applicabile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Lunghezza (ultimo numero del numero modello)(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali