Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (ultimo numero del numero modello) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.51 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | Nero | 13 | 20 | ||
339.96 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | Nero | 13 | 100 | ||
100.26 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | [Verde] Verde | 13 | 20 | ||
417.53 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | [Verde] Verde | 13 | 100 | ||
100.26 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | [Blu] Blu | 13 | 20 | ||
417.53 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | [Blu] Blu | 13 | 100 | ||
100.26 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | Rosso | 13 | 20 | ||
417.53 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | Rosso | 13 | 100 | ||
100.26 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | Bianco | 13 | 20 | ||
417.53 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 4 | Fino a 4 | Bianco | 13 | 100 | ||
98.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | Nero | 14 | 20 | ||
606.88 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | Nero | 14 | 100 | ||
105.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | [Verde] Verde | 14 | 20 | ||
606.88 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | [Verde] Verde | 14 | 100 | ||
121.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | [Blu] Blu | 14 | 20 | ||
606.88 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | [Blu] Blu | 14 | 100 | ||
121.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | Rosso | 14 | 20 | ||
606.88 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | Rosso | 14 | 100 | ||
105.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | Bianco | 14 | 20 | ||
606.88 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 5 | Fino a 5 | Bianco | 14 | 100 | ||
121.69 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | Nero | 25 | 20 | ||
608.45 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | Nero | 25 | 100 | ||
126.39 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | [Verde] Verde | 25 | 20 | ||
746.04 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | [Verde] Verde | 25 | 100 | ||
126.39 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | [Blu] Blu | 25 | 20 | ||
746.04 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | [Blu] Blu | 25 | 100 | ||
126.39 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | Rosso | 25 | 20 | ||
746.04 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | Rosso | 25 | 100 | ||
126.39 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | Bianco | 25 | 20 | ||
746.04 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 6.5 | Fino a 7 | Bianco | 25 | 100 | ||
175.41 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 35 | 20 | ||
1,077.47 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 35 | 100 | ||
187.94 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Verde] Verde | 35 | 20 | ||
1,077.47 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Verde] Verde | 35 | 100 | ||
187.94 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Blu] Blu | 35 | 20 | ||
1,077.47 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Blu] Blu | 35 | 100 | ||
187.94 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Rosso | 35 | 20 | ||
1,077.47 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Rosso | 35 | 100 | ||
187.94 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Bianco | 35 | 20 | ||
1,077.47 € | 1 | 10 giorni | 14 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Bianco | 35 | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | Gomma cloroprenica |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria compressa | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla polverizzazione catodica / Resistenza all'acqua / Vuoto / Termoresistenza / Resistenza agli oli | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 |
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatibile con vuoto | Applicabile |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Lunghezza (ultimo numero del numero modello)(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali