Connettore a T con manicotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YTA-4-01
YTA-4-02
YTA-6-01
YTA-6-02
YTA-8-01
YTA-8-02
YTA-8-03
YTA-10-02
YTA-10-03
YTA-10-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite

7.36 €

1 10 giorni 441/8B(6A)

7.39 €

1 10 giorni 441/4B(8A)

7.86 €

1 10 giorni 661/8B(6A)

7.89 €

1 10 giorni 661/4B(8A)

8.76 €

1 10 giorni 881/8B(6A)

8.81 €

1 10 giorni 881/4B(8A)

8.85 €

1 10 giorni 883/8B(10A)

11.81 €

1 10 giorni 10101/4B(8A)

11.86 €

1 10 giorni 10103/8B(10A)

11.94 €

1 10 giorni 10101/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv. (Ottone) Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso) Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento A T
Tipo raccordo Raccordi con manicotto Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame / Polibutene / Altre resine
Tipo di filettatura di collegamento R Pressione di esercizio massima(MPa) 1.0 Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) 1.0Mpa o inf. Pressione di funzionamento max in condizioni di vuoto(kPa) -100

Supporto tecnico