Semi-lock Serie ad accoppiamento (Giunto ad attacco rapido)

Semi-lock Serie ad accoppiamento (Giunto ad attacco rapido)
Equipped with a lock function making it possible to restrict movement of the sleeve while in a pressurized connection state.

[Features]
· Easily detachable: one-touch design allows easy connecting and disconnecting of the plug.
· Complete set of items: wide lineup including a nut type for hose and male/female threaded type to a free-angle type.
· Air leak-proof plug: reduces air leakage caused by damage or hardening of the packing.
· Threaded element sealing (R thread): can be used for piping as-is as the threaded element has been sealed

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL-6.5H
SL-8H
SL-11H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Area di collegamento

16.53 €

1 10 giorni 6,5×10

16.54 €

1 10 giorni 8×12

18.62 €

1 10 giorni 11×16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Alluminio Liquido applicabile Aria compressa Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.5

Supporto tecnico