Giunti liberi Serie CHS Modello ad accoppiamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHFJ-2A
CHFJ-2U
CHFJ-3U03
CHFJ-3U04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo giunto Passo porta di collegamento
(mm)
Tipi di filettatura di collegamento

40.07 €

1 5 giorni Con giunti a innesto rapido30Nessuna (A innesto rapido)

67.80 €

1 5 giorni Con giunti a innesto rapido44Nessuna (A innesto rapido)

78.94 €

10 9 giorni Filettatura maschio30R3/8

79.07 €

1 10 giorni Filettatura maschio30R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio) Materiale corpo principale Acciaio con nichelatura
Liquido applicabile Aria compressa Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.5

Supporto tecnico