SUS316 Raccordi Maschi a gomito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS4-01ML
HS4-02ML
HS6-01ML
HS6-02ML
HS6-03ML
HS8-01ML
HS8-02ML
HS8-03ML
HS10-02ML
HS10-03ML
HS10-04ML
HS12-02ML
HS12-03ML
HS12-04ML
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

27.72 €

1 10 giorni 101/842

27.72 €

1 10 giorni 101/442

20.90 €

1 10 giorni 101/864

21.40 €

1 10 giorni 101/464

24.28 €

1 10 giorni 103/864

23.44 €

1 10 giorni 101/886

23.44 €

1 10 giorni 101/486

26.28 €

1 10 giorni 103/886

32.80 €

1 10 giorni 101/4108

31.68 €

1 10 giorni 103/8108

37.88 €

1 10 giorni 101/2108

34.02 €

1 10 giorni 101/41210

34.00 €

1 10 giorni 103/81210

39.88 €

1 10 giorni 101/21210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Gomiti maschio Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Trattamento superficie NA A vite R

Supporto tecnico