Raccordo per tubo flessibile universale Nipplo ad attacco femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H4-G2FU
H5-2FU
H5-G2FU
H6-3FU
H6-G2FU
H6.5-3FU
H6.5-G2FU
H8-2FU
H8-3FU
H8-G2FU
H11-3FU
H11-4FU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA vite Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

5.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10G1/464

5.57 €

1 10 giorni 10Rc1/485

5.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10G1/485

6.78 €

1 10 giorni 10Rc3/896

6.36 €

1 10 giorni 10G1/496

6.78 €

1 10 giorni 10Rc3/8106.5

6.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10G1/4106.5

7.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10Rc1/4128

8.11 €

1 10 giorni 10Rc3/8128

7.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10G1/4128

16.81 €

1 10 giorni 10Rc3/81611

17.30 €

1 10 giorni 10Rc1/21611

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Attacco universale Materiale Ottone
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico