Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Connettore Terrapin Connettore a T

Connettore Terrapin Connettore a T

Easily connected micro miniature joints. Tee connector type.

[Features]
· Ultra-compact miniature fittings: super compact body (exclusive for SP tubes).
· Easy connection: Easy tube connection by simply inserting the SP tube and pulling the lock ring.
· Display rings (sold separately) can be attached: Pipes connected to different machines can be identified easily when display rings (sold separately) are attached.
· Screw part sealing (R screw): Can be used for piping as-is because the threaded part has been sealed.
· Freedom of the upper thread part of screw: For the universal body type, the elbow body and screw part can be rotated.
· Not rotary type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4M5-T
6M5-T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.E. tubo applicabile
(Ø)
Passo vite
(mm)

33.18 €

7 giorni 1040.8

33.67 €

7 giorni 1060.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Vite ⇔ Attacco diramazione tubo Profilo raccordo multipunto filettatura-tubo Connettore raccordo a T Materiale EN CW614N Equiv. (Ottone)
Trattamento superficie NA A vite M Misura nominale vite M5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico